037851
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
ISAF
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/isaf/isaf_p2b_p4b_asmtab.prj},{NB=037851},{SS=5-15/16},{SAF=534},{SS1=5.937500},{BORE=11.4173},{PN=037851},{DESCRIPTION=P4B534-ISAF-515R},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=7.403},{A1=7.4030000},{B=24-3/4},{B1=24.7500000},{C=6-3/4},{C1=6.7500000},{DMIN=19-3/8},{DMIN1=19.3750000},{DMAX=21-5/8},{DMAX1=21.625000},{E=4-1/4},{E1=4.2500000},{F=1},{F1=1.0000000},{G=2-1/4},{G1=2.2500000},{H=2-7/8},{H1=2.8750000},{J=13-11/16},{J1=13.687500},{L=10-1/4},{L1=10.2500000},{M=7-1/16},{M1=7.062500},{P=15-3/32},{P1=15.093750},{S=4.65},{S1=4.650000},{X=3/8},{X1=0.375000},{Y=0.036},{Z=7-1/64},{PPATH=isaf_p2b_p4b_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
5-15/16
Inch
SAF Series
534
Part No.
037851
Description
P4B534-ISAF-515R
Expansion Feature
Non-Expansion Type
Seal Type
Contact Seal
A
7.403
Inch
B
24-3/4
Inch
C
6-3/4
Inch
Dmin
19-3/8
Inch
Dmax
21-5/8
Inch
E
4-1/4
Inch
Bolt Diameter
1
Inch
G
2-1/4
Inch
H
2-7/8
Inch
J
13-11/16
Inch
L
10-1/4
Inch
M
7-1/16
Inch
P
15-3/32
Inch
S
4.65
Inch
Total Expansion
3/8
Inch
Y
0.036
Inch
Z
7-1/64
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..